{agro_bim/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1282_63.prj},{NB=1282-63(2)},{CNSORDERNO=1282-63},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 125 mm f. Sichtbeton},{LOD=2},{LB=137},{ELL=125},{ENO=920896429},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=85.800},{CNSVOLUMEEXACT=1.432},{CNSEAN=4013456547056},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 180, Frontteil Installation in: Sichbeton Einbaudurchmesser Ø: 125 mm Leuchtenblende min. Ø: 137 mm Artikelnummer: 1282-63 / E-No.: 920 896 429},{PICTURESMALL=1282_63.png}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1