{agro_bim/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1283_40.prj},{NB=1283-40(2)},{CNSORDERNO=1283-40},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 250 mit Tunnel 325},{LOD=2},{SYS=HaloX® 250},{ELL=0-250},{ELLMAX=110},{LL=45},{LLNHT=100},{GD=280},{TF=120},{TL=325},{TB=140},{TH=85},{RK=4},{ENO=920858399},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=678.400},{CNSVOLUMEEXACT=17.688},{CNSEAN=4013456547155},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT= Einbaugehäuse, HaloX® 250, Verlängerungsring, Einbauhöhe 50 mm Verlängerungsring aus Kunststoff zur Vergrösserung der Leuchten-Einbautiefe um 50 mm Mehrfachverlängerung möglich Artikelnummer: 1283-40 / E-No.: 920 858 399},{PICTURESMALL=1283_40.png}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1