Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1292-00 - Einbaugehäuse KompaX® 2
Stückliste
1292-00
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1292-00
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse KompaX® 2, für Ortbeton
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
470 mm
B
Breite
290 mm
T
Tiefe
131 mm
BZK
Breite Zusatzkomponente
160 mm
DA
Deckenauslass (DA) Ø
100-200 mm
LL
Lampenleistung LED max.
45 W
LLNHT
Lampenleistung NV/HV/TC max.
52 W
ENO
E-No.
920839269
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
992.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
17.289 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456350618
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse KompaX® 2 Installation in: Ortbeton Auslassöffnung, Durchmesser: ____________ Leuchteneinbauhöhe: _________________ (max. 200 mm) Lampenleistung max.: ______________ Ausladung Vorschaltgerät (AL): _____________ Abmessung Vorschaltgerät (LxBxH):______________ Deckenstärke: __________________ Brandschutzklasse F:___ (bitte alle Felder ausfüllen) Artikelnummer: 1292-00 / 920 839 269
ETIM40
ETIM 40
EC000414
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen