Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
4520.25 - Übergangsdübel M25 für KRF/KRFW
Stückliste
4520.25
CNSORDERNO
Art.-Nr.
4520.25
BZ
Bezeichnung
Übergangsdübel M25 für KRF/KRFW, mit Rückhalteschraube
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
73 mm
B
Breite
49 mm
H
Höhe
66 mm
RK
Rohr-Kombieinführungen M25
1
AN
Anzahl Nägel
2
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei nach IEC 60754-1
GP
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
126 564 064
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
40.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614160320
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Übergangsdübel M25 für KRFG-Rohre Installation in: Beton Länge x Breite x Höhe: 73 x 49 x 66 mm Aus Kunststoff, halogenfrei, GDP 650°C Rohr-Kombieinführungen M25: 1x Anzahl Nägel: 2 Artikelnummer: 4520.25 / E-No.: 126 564 064
ETIM40
ETIM 40
EC001796
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen