Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9098-77.02 - QUICKBOX KOMBI 2x1
Stückliste
9098-77.02
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9098-77.02
BZ
Bezeichnung
Quickbox 2x1, für Hohlwände
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
145 mm
B
Breite
83 mm
T
Tiefe
65 mm
FR
Fräsloch Ø
83 mm
K
Kombination
2x1
M20
Rohreinführungen M20:
6 mm
M25
Rohreinführungen M25:
6 mm
CNSMAT
Material
ABS
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
ENO
E-Nummer
372630109
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
0.274 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.91 l
CNSEAN
EAN-Code
372630109
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Quickbox H1 2x1 Für Plattenstärke 7-35 mm Länge x Breite x Tiefe: 83 x 83 x 65 mm Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Fräsloch Ø: 83mm Anzahl Rohreinführungen: 6x M20, 6x M25 Kombination: 2x1 Artikelnummer: 9098-77.02 / E-No.: 372 630 109
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen