{agro_bim/hohlwand_schallschutz/9098_77_04.prj},{NB=9098-77.04(2)},{CNSORDERNO=9098-77.04},{BZ=Quickbox 2x2, für Hohlwände},{LOD=2},{L=145},{B=145},{T=65},{FR=83},{K=2x2},{M20=8},{M25=8},{CNSMAT=ABS},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{ENO=372630309 },{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=0.11},{CNSVOLUMEEXACT=1.26},{CNSEAN=7611614231686},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Quickbox H1 2x2 Für Plattenstärke 7-35 mm Länge x Breite x Tiefe: 145 x 145 x 65 mm Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Fräsloch Ø: 83mm Anzahl Rohreinführungen: 9x M20, 9x M25 Kombination: 2x2 Artikelnummer: 9098-77.04 / E-No.: 372 630 309},{HR=00202.00300.0000 },{PICTURESMALL=9098_77_04.png}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1