Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9192-77 - Verbindungskasten 240 x 140 x 72 mm
Stückliste
9192-77
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9192-77
BZ
Bezeichnung
Hohlwand Verbindungskasten, 240 x 140 x 72 mm, halogenfrei, mit Deckel, mit Geräteschrauben
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
238 mm
B
Breite
140 mm
T
Tiefe
72 mm
FR
Fräsloch Ø
4 x 68 mm
K
für Klemmen bis
16 mm2
AO20
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
8
AO25
Ausbrechöffnungen Ø 25 mm
2
AO32
Ausbrechöffnungen Ø 32 mm
2
ENO
E-Nummer
155112029
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
244.6 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
2.965 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456230019
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
UP-Abzweigdose Quickbox Für Installation in Hohlwände und Hohldecken Länge x Breite x Tiefe: 240 x 140 x 72 mm. Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, VDE geprüft, Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: 8, Ø 25 mm: 2; Ø 32 mm: 2, für Klemmen bis 16mm2 Artikelnummer: 9192-77 / E-No.: 155 112 029
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen