Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9195-77 - Verbindungskasten 107 x 107 x 53 mm
Stückliste
9195-77
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9195-77
BZ
Bezeichnung
Hohlwand Verbindungskasten, 107 x 107 x 53 mm, halogenfrei, mit Deckel, mit Geräteschrauben
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
105 mm
B
Breite
105 mm
T
Tiefe
53 mm
FR
Fräsloch Ø
4 x 35 mm
K
für Klemmen bis
4 mm2
AO20
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
8
ENO
E-Nummer
155110029
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
80.4 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.878 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456230514
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
UP-Abzweigdose Quickbox Für Installation in Hohlwände und Hohldecken Länge x Breite x Tiefe: 107 x 107 x 53 mm. Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, VDE geprüft, Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: 8 Artikelnummer: 9195-77 / E-No.: 155 110 029
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    AGRO
    9196-77 - Verbindungskasten 165 x 165 x 72 mm
    AGRO
    9197-77 - Verbindungskasten 235 x 205 x 72 mm
    AGRO
    9922.850 - Einlasskasten 850°
    AGRO
    9802 - AP-Abzweigdose IP 54
    AGRO
    9801 - AP-Abzweigdose IP 54
    AGRO
    9820 - AP-Abzweigdosen IP 54
    AGRO
    9900.12.850 - Einlasskasten 850°
    AGRO
    9909.01.850 - UP-Abzweigdose, quadratisch 850°
    AGRO
    9924.40.850 - Einlasskasten 4x1, GDP 850°C
    AGRO
    9923.30.850 - Einlasskasten 1x3, GDP 850°C
    AGRO
    9192-77 - Verbindungskasten 240 x 140 x 72 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen