Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9196-77 - Verbindungskasten 165 x 165 x 72 mm
Stückliste
9196-77
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9196-77
BZ
Bezeichnung
Hohlwand Verbindungskasten, 165 x 165 x 72 mm, halogenfrei, mit Deckel, mit Geräteschrauben
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
165 mm
B
Breite
165 mm
T
Tiefe
72 mm
FR
Fräsloch Ø
4 x 68 mm
K
für Klemmen bis
16 mm2
AO20
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
8
AO25
Ausbrechöffnungen Ø 25 mm
2
AO32
Ausbrechöffnungen Ø 25 mm
2
ENO
E-Nummer
155111029
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
186.1 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
2.203 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456230613
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
UP-Abzweigdose Quickbox für Installation in Hohlwände und Hohldecken Länge x Breite x Tiefe: 165 x 165 x 72 mm. Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, VDE geprüft, Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: 8, Ø 25 mm: 2; Ø 32 mm: 2, für Klemmen bis 16mm2 Artikelnummer: 9196-77 / E-No.: 155 111 029
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    AGRO
    9197-77 - Verbindungskasten 235 x 205 x 72 mm
    AGRO
    9620.02 - Erdleitungsbride 1 1/2" - 2"
    AGRO
    9195-77 - Verbindungskasten 107 x 107 x 53 mm
    AGRO
    9801 - AP-Abzweigdose IP 54
    AGRO
    9922.850 - Einlasskasten 850°
    AGRO
    9298-21.03 - QUICKBOX ECONⓇ
    AGRO
    9192-77 - Verbindungskasten 240 x 140 x 72 mm
    AGRO
    9802 - AP-Abzweigdose IP 54
    AGRO
    9926.90 - "Einlasskasten Feller Home-Panel 7"""
    AGRO
    9803 - AP-Abzweigdose IP 54
    AGRO
    9803.06 - AP-Abzweigdose
    AGRO
    9820 - AP-Abzweigdosen IP 54
    AGRO
    9805 - AP-Abzweigdose
    AGRO
    9806.065 - AP-Abzweigdosen IP 2x
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen