Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9298-21.03 - QUICKBOX ECONⓇ
Stückliste
9298-21.03
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9298-21.03
BZ
Bezeichnung
Quickbox ECON® - 3x1, luftdicht, für Hohlwände
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
205 mm
B
Breite
83 mm
T
Tiefe
65 mm
FR
Fräsloch Ø
83 mm
RF
Rohreinführungen M20:
8 mm
K
Kombination
3x1
CNSMAT
Material
ABS
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
ENO
E-Nummer
372631309
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
105 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
1.29 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614244686
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Quickbox ECON 3x1 Luftdichte 2K-Hohlwanddose für Leicht- odre Hohlwandbauweise Länge x Breite x Tiefe: 205 x 83 x 65 mm Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Fräsloch Ø: 83mm Anzahl Rohreinführungen M20: 8x Kombination: 3x1 Artikelnummer: 9298-21.03 / E-No.: 372 631 309
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    AGRO
    9298-21.02 - QUICKBOX ECONⓇ
    AGRO
    9298-21 - Gerätedose für schweizer Geräteeinsätze ECONⓇ
    AGRO
    9499-77.04 - Quickbox Maxi HWD 90
    AGRO
    9499-77.06 - Quickbox Maxi HWD 90
    AGRO
    9620.02 - Erdleitungsbride 1 1/2" - 2"
    AGRO
    9073-78 - Verbindungsdose Ø 120 mm
    AGRO
    9798-77.03 - SCHALLSCHUTZDOSE
    AGRO
    9499-77.03 - Quickbox Maxi HWD 90
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen