Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9299-77.06 - Quickbox ECON Pro® 3x2
Stückliste
9299-77.06
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9299-77.06
ENO
E-Nr.
372641409
CNSEAN
EAN-code
7611614437385
BZ
Bezeichung
Quickbox ECON Pro® 3x2
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
205 mm
B
Breite
145 mm
T
Tiefe
68 mm
FL
Fräsloch Ø
83 mm
RI20
Rohreinführungen M20
9
RI25
Rohreinführungen M25
9
KOMB
Kombination
3x2
VS
Versand
10
INFOTEXT
Infotext
Die luftdichte Hohlwanddose Quickbox® ECON Pro gewährleistet die Luftdichtheit der Elektroinstallation auf einem neuen Level. Die innovative Öffnungslasche erleichtert die Montage und gewährleistet gleichzeitig einen Rückhalt des Rohres. Besonders montagefreundlich dank werkzeugloser Rohreinführung, welche die Rohre während der Installation um bis zu 90° schwenkbar macht. · Werkzeuglose Rohreinführung dank innovativer Öffnungslasche mit Rückhalt · Rohre können bei der Installation um bis zu 90° geschwenkt werden · Elastische Dichtungsmembran garantiert die Luftdichtheit · Keine Schattenfugen mehr bei Abdeckungen auf glatten Oberflächen · Mehr Platz in den Kombinationen zur einfacheren und schnelleren Verdrahtung
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen