Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9473-96 - Deckenschott System DS 90 / 120 mm und DS 90 / 74 mm
Stückliste
9473-96
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9473-96
BZ
Bezeichnung
Brandschutz, Schalungskörper, Ø 150 mm, Höhe 300 mm
LOD
Detaillierungsgrad
DM
Durchmesser
150 mm
DS
Deckenstärke
150 - 300 mm
ENO
E-Nummer
121819068
CNSMASSEXACT
Gewicht
92.8 g
CNSVOLUMEEXACT
Volumen
10.379 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456544932
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Schalungskörper für Deckenschott System DS 90 / 120 mm, El 30-90 Schafft passende Bauteilöffnungen. Für Deckenstärken 150 - 300 mm. Artikelnummer: 9473-96 / E-No.: 121 819 068
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen