Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9498-77 - HWD 90
Stückliste
9498-77
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9498-77
BZ
Bezeichnung
Brandschutz Hohlwanddose Quickbox® HWD 90, für Brandschutzwände EI30-EI90, 83x83x50 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
83 mm
B
Breite
83 mm
T
Tiefe
50 mm
CNSMAT
Material
IG, PC / ABS
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
K
Kombination
1x1
FR
Fräsloch Ø
83 mm
VKF
VKF Zulassung
21042
ENO
E-Nummer
155012029
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
77.9 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.483 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536425
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Quickbox HWD 90 Für El 30-90 Brandschutzwände Länge x Breite x Tiefe: 83 x 83 x 50 mm Aus IG, PC/ABS, halogenfrei, VKD Zulassung 21042, glühdrahtgeprüft 850°C nach EN 60695-2-11, Fräsloch Ø: 83mm Kombination: 1x1 Artikelnummer: 9498-77 / E-No.: 155 012 029
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen