Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9499-77.04 - Quickbox Maxi HWD 90
Stückliste
9499-77.04
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9499-77.04
BZ
Bezeichnung
Brandschutz Hohlwanddose Quickbox® Maxi HWD 90 2x2, Ø83mm für Brandschutzwände EI30-EI90, 145 x 145 x 73.5 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
145 mm
B
Breite
145 mm
T
Tiefe
73.5 mm
CNSMAT
Material
IG, PC / ABS
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
KOMB
Kombination
2x2
FR
Fräsloch Ø
83 mm
M25
Rohreinführungen bis M25
4
VKF
VKF Zulassung
26831 / 26846
ENO
E-Nummer
372632709
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
269.68 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
2.16 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614276816
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Quickbox Maxi HWD 90 Für El 30-90 Brandschutzwände Länge x Breite x Tiefe: 145 x 145 x 73.5 mm Aus IG, PC/ABS, halogenfrei, VKF Zulassung 26831 / 26846, glühdrahtgeprüft 850°C nach EN 60695-2-11, Fräsloch Ø: 83mm Rohr-Kombieinführungen M25: 4 Kombination: 2x2 Artikelnummer: 9499-77.04 / E-No.: 372 632 709
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    AGRO
    9499-77.03 - Quickbox Maxi HWD 90
    AGRO
    9499-77.02 - Quickbox Maxi HWD 90
    AGRO
    9499-77 - Quickbox Maxi HWD 90
    AGRO
    9499-77.06 - Quickbox Maxi HWD 90
    AGRO
    9498-77 - HWD 90
    AGRO
    9498-77.03 - HWD 90
    AGRO
    9498-77.02 - HWD 90
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen