Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9605 - Erdleitungsbride 3/8" - 3/4"
Stückliste
9605
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9605
BZ
Bezeichnung
Erdleitungsbride 3/8''-3/4'' (16.6-26.5m, 4 - 50 mm² Seil - Draht ø 8 mm
LOD
Detaillierungsgrad
NG
Nenngrösse
3/8" - 3/4"
DR
Rohrdurchmesser
16.6-26.5 mm
DD
Drahtdurchmesser
8 mm
CNSMAT
Material
Messing verzinnt
ENO
E-Nummer
156840331
CNSMASSEXACT
Gewicht
102.2 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614031200
ETIM40
ETIM 40
EC000493
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Potentzialausgleichs- und Erdleitungsbride einseitig offen Für Rohrdurchmesser 3/8" - 3/4" / 16.6 - 26.5 mm Artikelnummer: 9605 / E-No.: 156 840 331
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen