Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9610 - Erdleitungsbride 1" - 1 1/4"
Stückliste
9610
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9610
BZ
Bezeichnung
Erdleitungsbride 1 - 1¼'' (33.5-41.9mm), 4 - 50 mm² Seil - Draht ø 8 mm
LOD
Detaillierungsgrad
NG
Nenngrösse
1" - 1 1/4"
DR
Rohrdurchmesser
33.5 - 41.9 mm
DD
Drahtdurchmesser
8 mm
CNSMAT
Material
Messing verzinnt
ENO
E-Nummer
156840381
CNSMASSEXACT
Gewicht
122.6 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614031231
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Potentzialausgleichs- und Erdleitungsbride einseitig offen Für Rohrdurchmesser 1" - 1¼" / 33.5 - 41.9 mm Artikelnummer: 9610 / E-No.: 156 840 381
ETIM40
ETIM 40
EC000493
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    AGRO
    9900.12 - Einlasskasten 4x3
    AGRO
    9601.42 - AGRO terraFIX® Potentialausgleichs- und Erdleitungsbriden
    AGRO
    9605 - Erdleitungsbride 3/8" - 3/4"
    AGRO
    9601.28 - AGRO terraFIX® Potentialausgleichs- und Erdleitungsbriden
    AGRO
    9620.02 - Erdleitungsbride 1 1/2" - 2"
    AGRO
    9610.02 - Erdleitungsbride 1" - 1 1/4"
    AGRO
    9909.01 - UP-Abzweigdose, quadratisch
    AGRO
    9802 - AP-Abzweigdose IP 54
    AGRO
    9620 - Erdleitungsbride 1 1/2" - 2"
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen