Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9798-77.04 - SCHALLSCHUTZDOSE
Stückliste
9798-77.04
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9798-77.04
BZ
Bezeichnung
Quickbox Schallschutz - 2x2, Hohlwanddose f. schweizer Geräteeinsätze, 145 x 145 x 50 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
145 mm
B
Breite
145 mm
T
Tiefe
50 mm
K
Kombination
2x2
BO
Bohr Ø
83 mm
CNSMAT
Material
TPE, PC / ABS
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
ENO
E-Nummer
372630049
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
201.6 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
2.52 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614243788
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Quickbox Schallschutzdosen Für Hohlwand-Installation Länge x Breite x Tiefe: 145 x 145 x 50 mm Aus TPE, PC/ ABS, halogenfrei Fräsloch Ø: 83mm Kombination: 2x2 Artikelnummer: 9798-77.04 / E-No.: 372 630 049
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    AGRO
    9798-77.06 - SCHALLSCHUTZDOSE
    AGRO
    9195-77 - Verbindungskasten 107 x 107 x 53 mm
    AGRO
    9073-78 - Verbindungsdose Ø 120 mm
    AGRO
    9909.01.850 - UP-Abzweigdose, quadratisch 850°
    AGRO
    9924.40.850 - Einlasskasten 4x1, GDP 850°C
    AGRO
    9900.12.850 - Einlasskasten 850°
    AGRO
    9923.30.850 - Einlasskasten 1x3, GDP 850°C
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen