Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9799-77 - Quickbox Maxi Schallschutzdose 1x1
Stückliste
9799-77
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9799-77
BZ
Bezeichnung
Quickbox Maxi Schallschutzdose 1x1, Ø83mm, für Schallschutzwände der Klasse A*, 83 x 83 x 73.5 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
83 mm
B
Breite
83 mm
T
Tiefe
73.5 mm
FR
Fräsloch Ø
83 mm
RF
Rohreinführungen M25:
4 mm
K
Kombination
1x1
CNSMAT
Material
TPE,PC/ABS
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
ENO
E-Nummer
372632009
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
78 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.72 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614276861
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Quickbox Maxi Schallschutzdosen Für Hohlwand-Installation Länge x Breite x Tiefe: 83 x 83 x 73.5 mm Aus TPE, PC/ ABS, halogenfrei Fräsloch Ø: 83mm Rohreinfürhungen M25: 2x Kombination: 1x1 Artikelnummer: 9799-77 / E-No.: 372 632 009
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    AGRO
    9799-77.02 - Quickbox Maxi Schallschutzdose 2x1
    AGRO
    9499-77.02 - Quickbox Maxi HWD 90
    AGRO
    9499-77 - Quickbox Maxi HWD 90
    AGRO
    9799-77.03 - Quickbox Maxi Schallschutzdose 3x1
    AGRO
    9923.30.850 - Einlasskasten 1x3, GDP 850°C
    AGRO
    9924.40.850 - Einlasskasten 4x1, GDP 850°C
    AGRO
    9098-77 - Gerätedose für schweizer Geräteeinsätze
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen