Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9801 - AP-Abzweigdose IP 54
Stückliste
9801
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9801
BZ
Bezeichnung
AP Abzweigdose, 80x80x40mm, ohne Klemmen, IP 54
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
80 mm
B
Breite
80 mm
H
Höhe
40 mm
F
Farbe
RAL 7035
KK
Kabel-Klemmbereich
6.5 - 12
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
MINTEMP
minimale Einsatztemperatur
-5 °C
MAXTEMP
maximale Einsatztemperatur
60 °C
ENO
E-Nummer
152070328
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.081 kg
CNSEAN
EAN-Code
7611614037851
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
AP-Abzweigdosen IP 54 Für Kabeleinführungen Länge x Breite x Höhe: 80 x 80 x 40 mm Aus Polyethylen, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Kabel-Klemmbereich: 6.5-12 Farbe: RAL 7035 Artikelnummer: 9801 / E-No.: 152 070 328
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen