Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9803.12 - AP-Abzweigdose IP 54
Stückliste
9803.12
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9803.12
BZ
Bezeichnung
AP Abzweigdose, 137x137x71mm mit DIN-Schiene EN 50022, IP 54
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
142 mm
B
Breite
142 mm
H
Höhe
71 mm
F
Farbe
RAL 7035
KK
Kabel-Klemmbereich
9 - 14 / 14 - 22
AK
Anzahl Klemmen
DIN Schiene EN 50022 mm^2
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
MINTEMP
minimale Einsatztemperatur
-5 °C
MAXTEMP
maximale Einsatztemperatur
60 °C
ENO
E-Nummer
152155328
CNSMASSEXACT
Gewicht
276.9 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614038049
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
AP-Abzweigdosen IP 54 Für Kabeleinführungen Länge x Breite x Höhe: 142 x 142 x 71 mm Aus Polyethylen, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Kabel-Klemmbereich: 9-14 / 14-22 Anzahl Klemmen: DIN Schiene EN 50022 Farbe: RAL 7035 Artikelnummer: 9803.12 / E-No.: 152 155 328
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen