Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9805 - AP-Abzweigdose
Stückliste
9805
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9805
BZ
Bezeichnung
AP Abzweigdose, 65x65x35mm, ohne Klemmen, IP 20
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
65 mm
B
Breite
65 mm
H
Höhe
35 mm
F
Farbe
RAL 9010
CNSMAT
Material
PC / ABS
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
MINTEMP
minimale Einsatztemperatur
-5 °C
MAXTEMP
maximale Einsatztemperatur
60 °C
ENO
E-Nummer
150600008
CNSMASSEXACT
Gewicht
36.3 g
CNSVOLUMEEXACT
Volumen
0.205 L
CNSEAN
EAN-Code
7611614038063
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
AP-Abzweigdose IP 20 Für Kabeleinführungen Länge x Breite x Höhe: 65 x 65 x 35 mm Aus PC / ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Artikelnummer: 9805 / E-No.: 150 600 008
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen