Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9806.080 - AP-Abzweigdosen IP 2x
Stückliste
9806.080
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9806.080
BZ
Bezeichnung
AP-Abzweigdosen IP 2x
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
80 mm
B
Breite
80 mm
H
Höhe
45 mm
F
Farbe
RAL 9010
CNSMAT
Material
PC / ABS
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
ENO
E-Nummer
150600048
CNSMASSEXACT
Gewicht
61.5 g
CNSVOLUMEEXACT
Volumen
0.726 L
CNSEAN
EAN-Code
7611614282572
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
AP-Abzweigdose IP 2x NEU Für Kabeleinführungen Länge x Breite x Höhe: 80 x 80 x 45 mm Aus PC /ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Artikelnummer: 9806.080 / E-No.: 150 600 048
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    AGRO
    9803.12 - AP-Abzweigdose IP 54
    AGRO
    9960.03 - Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR
    AGRO
    9820 - AP-Abzweigdosen IP 54
    AGRO
    9802 - AP-Abzweigdose IP 54
    AGRO
    9801 - AP-Abzweigdose IP 54
    AGRO
    9803 - AP-Abzweigdose IP 54
    AGRO
    9803.06 - AP-Abzweigdose
    AGRO
    9197-77 - Verbindungskasten 235 x 205 x 72 mm
    AGRO
    9803.10 - AP-Abzweigdose
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen