Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9806.120 - AP-Abzweigdosen IP 2x
Stückliste
9806.120
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9806.120
BZ
Bezeichnung
AP-Abzweigdosen IP 2x
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
120 mm
B
Breite
120 mm
H
Höhe
60 mm
F
Farbe
RAL 9010
CNSMAT
Material
PC / ABS
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
ENO
E-Nummer
150600038
CNSMASSEXACT
Gewicht
156.5 g
CNSVOLUMEEXACT
Volumen
1.45 L
CNSEAN
EAN-Code
7611614282596
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
AP-Abzweigdose IP 2x NEU Für Kabeleinführungen Länge x Breite x Höhe: 120 x 120 x 60 mm Aus PC /ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Artikelnummer: 9806.120/ E-No.: 150 600 038
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    AGRO
    9820 - AP-Abzweigdosen IP 54
    AGRO
    9806.080 - AP-Abzweigdosen IP 2x
    AGRO
    9801 - AP-Abzweigdose IP 54
    AGRO
    9821 - AP-Abzweigdosen IP 54
    AGRO
    9803.12 - AP-Abzweigdose IP 54
    AGRO
    9803 - AP-Abzweigdose IP 54
    AGRO
    9803.10 - AP-Abzweigdose
    AGRO
    9806.065 - AP-Abzweigdosen IP 2x
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen