Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9820 - AP-Abzweigdosen IP 54
Stückliste
9820
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9820
BZ
Bezeichnung
AP Abzweigdose, 81x81x38mm, ohne Klemmen, IP 54
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
81 mm
B
Breite
81 mm
H
Höhe
38 mm
F
Farbe
RAL 9010
KK
Kabel-Klemmbereich
7 - 15
CNSMAT
Material
PC / ABS
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
MINTEMP
minimale Einsatztemperatur
-5 °C
MAXTEMP
maximale Einsatztemperatur
60 °C
ENO
E-Nummer
152085008
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.065 kg
CNSEAN
EAN-Code
7611614038087
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
AP-Abzweigdosen IP 54 Für Kabeleinführungen Länge x Breite x Höhe: 81 x 81 x 38 mm Aus PC /ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Campo di serraggio: 7-15 Farbe: RAL 9010 Artikelnummer: 9820 / E-No.: 152 085 008
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen