Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9821 - AP-Abzweigdosen IP 54
Stückliste
9821
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9821
BZ
Bezeichnung
AP Abzweigdose, 105x105x50mm, ohne Klemmen, IP 54
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
105 mm
B
Breite
105 mm
H
Höhe
50 mm
F
Farbe
RAL 9010
KK
Kabel-Klemmbereich
7 - 15
CNSMAT
Material
PC / ABS
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
MINTEMP
minimale Einsatztemperatur
-5 °C
MAXTEMP
maximale Einsatztemperatur
60 °C
ENO
E-Nummer
152140008
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.124 kg
CNSEAN
EAN-Code
7611614064864
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
AP-Abzweigdosen IP 54 Für Kabeleinführungen Länge x Breite x Höhe: 105 x 105 x 50 mm Aus PC /ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Campo di serraggio: 7-15 Farbe: RAL 9010 Artikelnummer: 9821 / E-No.: 152 140 008
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    AGRO
    9803.12 - AP-Abzweigdose IP 54
    AGRO
    9802 - AP-Abzweigdose IP 54
    AGRO
    9820 - AP-Abzweigdosen IP 54
    AGRO
    9459-05 - Brandschutz Deckenschott DS 90/74 mm
    AGRO
    9298-21 - Gerätedose für schweizer Geräteeinsätze ECONⓇ
    AGRO
    1159-24 - Universal-Geräteträger
    AGRO
    9299-77.04 - Quickbox® ECON Pro 2x2
    AGRO
    9195-77 - Verbindungskasten 107 x 107 x 53 mm
    AGRO
    9805 - AP-Abzweigdose
    AGRO
    9908.01.21 - UP-Abzweigdose, quadratisch
    AGRO
    9197-77 - Verbindungskasten 235 x 205 x 72 mm
    AGRO
    9803.10 - AP-Abzweigdose
    AGRO
    9801 - AP-Abzweigdose IP 54
    AGRO
    9803 - AP-Abzweigdose IP 54
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen