Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
99.1234.850 - UP Einlasskasten 1x1 850°C
Stückliste
99.1234.850
CNSORDERNO
Art.-Nr.
99.1234.850
BZ
Bezeichnung
UP Einlasskasten 1x1 850°C
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
72 mm
B
Breite
72 mm
T
Tiefe
57 mm
AO
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
13
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
5
CNSMAT
Material
Polypropylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei nach IEC 60754-1
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
ENO
E-No.
372 011 129
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.480 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614220178
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einlasskasten Für Installation in Hohlwand, Beton und Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 72 x 72 x 57 mm Aus Polypropylen, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: 13 Rohr-Kombieinführungen M20/25: 5 Artikelnummer: 99.1234.850 / E-No.: 372 011 129
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    AGRO
    9924.850 - Einlasskasten 2x2, GDP 850°C
    AGRO
    9922.850 - Einlasskasten 850°
    AGRO
    9900.12.850 - Einlasskasten 850°
    AGRO
    9909.01.850 - UP-Abzweigdose, quadratisch 850°
    AGRO
    9923.30.850 - Einlasskasten 1x3, GDP 850°C
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen