Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9902.21 - Kombidose Gr. 1
Stückliste
9902.21
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9902.21
BZ
Bezeichnung
Einlasskasten 1x1, mit Klappdeckel
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
77 mm
B
Breite
77 mm
T
Tiefe
70 mm
AO
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
6
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
4
AN
Anzahl Nägel
-
CNSMAT
Material
Polyethylen / Polypropylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 713 009
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
67.920 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614308326
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einlasskasten 1x1 Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 77 x 77 x 70 mm Einlasskasten 1x1 mit Schutzdeckel Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/650°C, SEV geprüft Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: 6 Ausbrechöffnungen Ø 25 mm: 4 Rohr Kombieinführungen M20/25: 4x Artikelnummer: 9902.21 / E-No.: 372 713 009
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen