Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9902.21.850 - Kombidose Gr. 1, 850°C
Stückliste
9902.21.850
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9902.21.850
BZ
Bezeichnung
Einlasskasten 1x1, für Holz und Leichtbau,GDP 850°C
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
77 mm
B
Breite
77 mm
T
Tiefe
70 mm
AO
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
6
AO2
Ausbrechöffnungen Ø 25 mm
4
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
4
CNSMAT
Material
Polypropylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 713 209
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
63.490 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614309095
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einlasskasten 1x1 für Holz- und Leichtbau Installation in: Holzbau, Leichtbau, Ständerwerk Länge x Breite x Tiefe: 77 x 77 x 70mm, Einlasskasten 1x1 mit Schutzdeckel, Aus Polypropylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/850°C, SEV geprüft, Ausbrechöffnungen Ø 20mm: 6; Ausbrechöffnungen Ø 25mm: 4; Rohr Kombieinführungen M20/25: 4x Artikelnummer: 9902.21.850 / E-No.: 372 713 209
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    AGRO
    9923.30.850 - Einlasskasten 1x3, GDP 850°C
    AGRO
    9922.850 - Einlasskasten 850°
    AGRO
    9098-77 - Gerätedose für schweizer Geräteeinsätze
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen