Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9907.10.21 - UP-Abzweigdose für KRFG Rohre, quadratisch
Stückliste
9907.10.21
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9907.10.21
BZ
Bezeichnung
UP-Abzweigdose für KRFG-Rohre
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
115 mm
B
Breite
115 mm
T
Tiefe
160 mm
SKM20
Schlagkupplung M20
12
SKM25
Schlagkupplung M25
8
SKM32
Schlagkupplung M32
2
PA
Prefix Aufnahmen
2
AN
Anzahl Nägel
4
CNSMAT
Material
Polyethylen / Polypropylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 111 509
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
500 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
7.638 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614274416
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
UP-Abzweigdose für KRFG-Rohre, quadratisch Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 115 x 115 x 160 mm UP-Abzweigdose inkl. Stabi-/Putzdeckel Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/60670-22/GDP 850°C, SEV geprüft Schlagkupplung: 12x M20; 8x M25; 2x M32 Prefix Aufnahmen: 2 Anzahl Nägel: 4 Artikelnummer: 9907.10.21 / E-No.: 155 111 509
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    AGRO
    1281-30 - Einbaugehäuse, HaloX® 100 mit Tunnel 190
    AGRO
    9908.01.21 - UP-Abzweigdose, quadratisch
    AGRO
    9907.10 - UP-Abzweigdose für KRFG Rohre, quadratisch
    AGRO
    9924.40 - Einlasskasten 4x1 vertikal
    AGRO
    1281-50 - Einbaugehäuse, HaloX® 100
    AGRO
    1281-61 - Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil
    AGRO
    9907 - UP-Abzweigdose für KRFG Rohre, quadratisch
    AGRO
    9924 - Einlasskasten 2x2
    AGRO
    9922 - Einlasskasten 2x1
    AGRO
    9917 - UP- Schlaufkasten
    AGRO
    9916.21 - UP-Schlaufkasten
    AGRO
    1282-75 - Einbaugehäuse, HaloX® 180 mit Tunnel 190
    AGRO
    9954.10 - Deckenauslass
    AGRO
    9916.06 - Schutzdeckel
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen