Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9908.01.21 - UP-Abzweigdose, quadratisch
Stückliste
9908.01.21
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9908.01.21
BZ
Bezeichnung
UP-Abzweigdose
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
115 mm
B
Breite
115 mm
T
Tiefe
145 mm
AO
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
16
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
8
AN
Anzahl Nägel
4
CNSMAT
Material
Polyethylen / Polypropylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 110 509
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
0.01 kg
CNSEAN
EAN-Code
7611614274409
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
UP-Abzweigdose, quadratisch Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 115 x 115 x 145 mm UP-Abzweigdose inkl. Stabi-/Putzdeckel Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/60670-22/GDP 650°C, SEV geprüft Rohr-Kombieinführungen M20/25: 8x Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: 16 Anzahl Nägel: 4 Artikelnummer: 9908.01.21 / E-No.: 155 110 509
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    AGRO
    9908.01 - UP-Abzweigdose, quadratisch
    AGRO
    9922.850 - Einlasskasten 850°
    AGRO
    9966.12 - System-Geräteträger 240 - 310 mm
    AGRO
    9908.68.45 - Aufsatzrahmen zu  UP-Abzweigdosen, quadratisch.
    AGRO
    1283-73 - Einbaugehäuse, HaloX® 250 mit Tunnel 325
    AGRO
    9916 - UP-Schlaufkasten
    AGRO
    9908.68 - Aufsatzrahmen zu  UP-Abzweigdosen, quadratisch.
    AGRO
    9907.68 - Aufsatzrahmen zu  UP-Abzweigdosen
    AGRO
    9907.68.45 - Aufsatzrahmen zu  UP-Abzweigdosen
    AGRO
    9907.10 - UP-Abzweigdose für KRFG Rohre, quadratisch
    AGRO
    9922 - Einlasskasten 2x1
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen