Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9908.68 - Aufsatzrahmen zu UP-Abzweigdosen, quadratisch.
Stückliste
9908.68
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9908.68
BZ
Bezeichnung
Aufsatzrahmen zu UP-Abzweigdose, 115x115x13 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
115 mm
B
Breite
115 mm
T
Tiefe
13 mm
AS
Anzahl Schrauben
2
CNSMAT
Material
Polypropylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 992 098
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
22.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614036984
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Aufsatzrahmen zu UP-Dose, quadratisch Für Artikel 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.21, 9908.01.850, 9908.21 Länge x Breite x Tiefe: 115 x 115 x 13 mm Aufsatzrahmen zu UP-Abzweigdose zur Erhöhung der Dosentiefe oder für Unterdeckenisolation Aus Polypropylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/60670-22/GDP 850°C, SEV geprüft Artikelnummer: 9908.68 / E-No.: 155 992 098
ETIM40
ETIM 40
EC002328
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen