Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9909.01.850 - UP-Abzweigdose, quadratisch 850°
Stückliste
9909.01.850
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9909.01.850
BZ
Bezeichnung
UP-Abzweigdose, 115x115x76mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
115 mm
B
Breite
115 mm
T
Tiefe
76 mm
AO
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
16
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
4
CNSMAT
Material
Polypropylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
ENO
E-No.
155 011 398
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
103.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614231549
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
UP-Abzweigdose Für Installation in Hohlwände, Hohldecken, brennbare Materialien Länge x Breite x Tiefe: 115 x 115 x 76 mm Aus Polypropylen, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: 16 Anzahl Rohreinführungen M20/25: 4x Artikelnummer: 9909.01.850 / E-No.: 155 011 398
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    AGRO
    9923.30.850 - Einlasskasten 1x3, GDP 850°C
    AGRO
    9195-77 - Verbindungskasten 107 x 107 x 53 mm
    AGRO
    9803.12 - AP-Abzweigdose IP 54
    AGRO
    9908.01.850 - UP-Abzweigdose, quadratisch 850°
    AGRO
    9805 - AP-Abzweigdose
    AGRO
    9820 - AP-Abzweigdosen IP 54
    AGRO
    9806.080 - AP-Abzweigdosen IP 2x
    AGRO
    9821 - AP-Abzweigdosen IP 54
    AGRO
    9806.065 - AP-Abzweigdosen IP 2x
    AGRO
    9196-77 - Verbindungskasten 165 x 165 x 72 mm
    AGRO
    9924.40.850 - Einlasskasten 4x1, GDP 850°C
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen