Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9909.02.13 - Deckel mit Steckdose
Stückliste
9909.02.13
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9909.02.13
BZ
Bezeichnung
Deckel mit Steckdose
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
130 mm
B
Breite
130 mm
H
Höhe
3.5 mm
F
Farbe
RAL 9010
SDTYP
Steckdosentyp
13
SCH
Schrauben
4 mm
CNSMAT
Material
ASA Blend
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
UV beständig
ENO
E-No.
155 990 108
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
0.109 kg
CNSEAN
EAN-Code
7611614037974
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Schraubdeckel mit Steckdose Typ 13 Für UP-Abzweigdosen 9907.10, 9907.10.21, 9907.21, 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.21, 9908.01.850, 9908.21 Länge x Breite x Höhe: 130 x 130 x 3.5 mm Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/60670-22/GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Anzahl Schrauben: 4 Steckdosentyp: 13 Artikelnummer: 9909.02.13 / E-No.: 155 990 108
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen