{agro_bim/betonbau/9909_03.prj},{NB=9909.03(2)},{CNSORDERNO=9909.03},{BZ=Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR, 130x130x1.5mm},{LOD=2},{L=130},{B=130},{H=1.5},{S=4},{CNSMAT=Aluminium eloxiert},{D=CR (Neopren)},{ENO=155 900 098},{IP=-},{OP=100},{CNSMASSEXACT=93.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.171},{CNSEAN=7611614039268},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR Für UP-Abzweigdosen 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9908.01, 9908.01.21, 9908.21 Länge x Breite x Höhe: 130 x 130 x 1.5 mm Aus eloxiertem Aluminim, Neopren Dichtung Schrauben: 4 Artikelnummer: 9909.03 / E-No.: 155 900 098},{PICTURESMALL=9909_03.png},{ETIM40=EC002656}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1