Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9909.05 - Schraubdeckel mit Metallschrauben
Stückliste
9909.05
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9909.05
BZ
Bezeichnung
Schraubdeckel mit Metallschrauben, 130x130 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
130 mm
B
Breite
130 mm
H
Höhe
3.5 mm
F
Farbe
RAL 9010
S
Anzahl Metall-Schrauben
4 ST
CNSMAT
Material
ASA Blend
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
UV beständig
ENO
E-No.
155 910 508
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
48.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614039510
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Schraubdeckel Für UP-Abzweigdosen 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9908.01, 9908.01.21, 9908.21 Länge x Breite x Höhe: 130 x 130 x 3.5 mm Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, SEV geprüft, nach EN 60670-1/60670-22/GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Anzahl Metallschrauben: 4 Hersteller/Typ AGRO 9909.05 Artikelnummer: 9909.05 / E-No.: 155 910 508
ETIM40
ETIM 40
EC002656
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    AGRO
    9911.03 - Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR
    AGRO
    9911.12 - Steckdeckel
    AGRO
    9909.22 - Steckdeckel mit Diagonalsteg
    AGRO
    9909.20 - Steckdeckel mit Zentrumbefestigung
    AGRO
    9911.02 - Schraubdeckel
    AGRO
    9911.01 - UP-Abzweigdose
    AGRO
    9912.01 - UP-Abzweigdose
    AGRO
    9909.10 - Steckdeckel mit Diagonalsteg
    AGRO
    9909.12 - Steckdeckel mit Eckbefetigung
    AGRO
    11086 - Abschlussdeckel
    AGRO
    9914.02 - Schraubdeckel
    AGRO
    9914.01 - UP-Schlaufkasten
    AGRO
    9923.30 - Einlasskasten 3x1
    AGRO
    9909.22.37 - Steckdeckel mit isolierter Zentrumschraube
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen