Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9916 - UP-Schlaufkasten
Stückliste
9916
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9916
BZ
Bezeichnung
UP-Schlaufkasten, 250x180x120 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
250 mm
B
Breite
180 mm
T
Tiefe
120 mm
AN
Anzahl Nägel
8
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 002 908
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
353.380 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
4.118 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614261744
RM25
Rohreinführungen bis M25
12
RM32
Rohreinführungen bis M32
8
RM40
Rohreinführungen bis M40
4
GA
Grossflächige Ausbrechöffnungen
8
PA
Prefix Aufnahmen
4
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
UP-Schlaufkasten Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 250 x 180 x 120 mm Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/GDP 650°C, SEV geprüft Rohreinführungen: 12x M25; 8x M32; 4x M40 Grossflächige Ausbrechöffnungen: 8x Prefix Aufnahmen: 4 Anzahl Nägel: 8 Artikelnummer: 9916 / E-No.: 155 002 908
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen