Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9916.02 - Schraubdeckel für UP-Schlaufkasten 9916, 9916.21
Stückliste
9916.02
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9916.02
BZ
Bezeichnung
Schraubdeckel, 270x200 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
270 mm
B
Breite
200 mm
H
Höhe
5 mm
F
Farbe
RAL 9010
S
Schrauben
4 ST
FA
Für Artikelnummer
9916 / 9916.21
CNSMAT
Material
ASA Blend
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
UV beständig
ENO
E-No.
155 911 908
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
186.600 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.315 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614261782
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Schraubdeckel Für UP-Schlaufkasten 9916, 9916.21 Länge x Breite x Höhe: 270 x 200 x 5 mm Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Schrauben: 4 Artikelnummer: 9916.02 / E-No.: 155 911 908
ETIM40
ETIM 40
EC002656
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    AGRO
    9916.03 - Feuchtraumdeckel
    AGRO
    9917.02 - Schraubdeckel
    AGRO
    9917.03 - Feuchtraumdeckel
    AGRO
    9916 - UP-Schlaufkasten
    AGRO
    9916.21 - UP-Schlaufkasten
    AGRO
    9917 - UP- Schlaufkasten
    AGRO
    9916.40 - UP-Schlaufkasten System Prefix®
    AGRO
    9916.06 - Schutzdeckel
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen