{agro_bim/betonbau/9916_68.prj},{NB=9916.68(2)},{CNSORDERNO=9916.68},{BZ=Aufsatzrahmen zu Schlaufkasten 9916, 246x176x45 mm},{LOD=2},{L=246},{B=176},{T=45},{FA=9916 / 9916.21 },{CNSMAT=Polypropylen},{ES=Halogenfrei},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=155 990 908},{IP=-},{OP=5},{CNSMASSEXACT=111.340},{CNSVOLUMEEXACT=3.708},{CNSEAN=7611614261829},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Aufsatzrahmen zu UP- Schlaufkasten Für Artikel 9916, 9916.21 Länge x Breite x Tiefe: 246 x 176 x 45 mm Aufsatzrahmen zu Schlaufkasten für Ortbeton Aus Polypropylen, halogenfrei, EN 60670-1/60670-22/GDP 850°C, SEV geprüft Artikelnummer: 9916.68 / E-No.: 155 990 908},{PICTURESMALL=9916_68.png}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1