Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9921 - NIS-Dose mit Klappdeckel 1x1
Stückliste
9921
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9921
BZ
Bezeichnung
NIS-Dose 1x1 mit Klappdeckel, s'Blaue vo de AGRO
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
71 mm
B
Breite
71 mm
T
Tiefe
59 mm
AO
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
11 mm
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
1
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 501 629
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
39.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.453 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614079660
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
NIS-Dose mit Klappdeckel 1x1 Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Tiefe: 59 mm Durchmesser: 71 mm Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/GDP 650°C, SEV geprüft Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: 10 Rohr-Kombieinführungen M20/25: 1x Artikelnummer: 9921 / E-No.: 372 501 629
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen