Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9921.70 - NIS-Dösli "s'Blaue"
Stückliste
9921.70
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9921.70
BZ
Bezeichnung
NIS-Dose 1x1 70 mm, mit Klappdeckel
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
70 mm
D
Durchmesser
71 mm
AO
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
11
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
1
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-Nummer
372501639
CNSMASSEXACT
Gewicht
41.08 g
CNSVOLUMEEXACT
Volumen
0.46 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614307572
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
NIS-Dose mit Klappdeckel 1x1, 70 mm Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Tiefe: 70 mm Durchmesser: 71 mm Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/GDP 650°C, SEV geprüft Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: 10 Rohr-Kombieinführungen M20/25: 1x Artikelnummer: 9921.70 / E-No.: 372 501 639
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    AGRO
    9921 - NIS-Dose mit Klappdeckel 1x1
    AGRO
    9098-77 - Gerätedose für schweizer Geräteeinsätze
    AGRO
    9902.21 - Kombidose Gr. 1
    AGRO
    4555 - Schalungsschoner M20/25 - 25°
    AGRO
    9902.21.14 - Kombidose Gr. 1
    AGRO
    9929 - Einlasskasten 3x3
    AGRO
    9912.01 - UP-Abzweigdose
    AGRO
    9909.02.25 - Deckel mit Steckdose
    AGRO
    9958.22 - Geräteträger mit Einlasskasten Gr. I+I
    AGRO
    9909.20 - Steckdeckel mit Zentrumbefestigung
    AGRO
    9919.10 - Abschlussdeckel
    AGRO
    1159-81 - Teleskop - Einlasskasten 1x1
    AGRO
    9922 - Einlasskasten 2x1
    AGRO
    9909.02.23 - Deckel mit Steckdose
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen