Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9922.850 - Einlasskasten 850°
Stückliste
9922.850
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9922.850
BZ
Bezeichnung
Einlasskasten 850°
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
130 mm
B
Breite
70 mm
T
Tiefe
70 mm
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
14
K
Kombination
2x1
CNSMAT
Material
Polypropylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
ENO
E-No.
372 601 129
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
70.200 g
CNSVOLUMEEXACT
Volumen
0.981 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614238081
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einlasskasten Für Installation in Hohlwand, Beton und Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 130 x 70 x 70 mm Aus Polypropylen, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Rohr-Kombieinführungen M20/25: 14 Kombination: 1x2 Artikelnummer: 9922.850 / E-No.: 372 601 129
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    AGRO
    9924.850 - Einlasskasten 2x2, GDP 850°C
    AGRO
    9926.850 - Einlasskasten 3x2, GDP 850°C
    AGRO
    9298-21 - Gerätedose für schweizer Geräteeinsätze ECONⓇ
    AGRO
    9923.30.850 - Einlasskasten 1x3, GDP 850°C
    AGRO
    9298-21.02 - QUICKBOX ECONⓇ
    AGRO
    9098-77.02 - QUICKBOX KOMBI 2x1
    AGRO
    9928.850 - Einlasskasten 4x2, GDP 850°C
    AGRO
    9929.850 - Einlasskasten 3x3, GDP 850°C
    AGRO
    9197-77 - Verbindungskasten 235 x 205 x 72 mm
    AGRO
    9192-77 - Verbindungskasten 240 x 140 x 72 mm
    AGRO
    9196-77 - Verbindungskasten 165 x 165 x 72 mm
    AGRO
    9195-77 - Verbindungskasten 107 x 107 x 53 mm
    AGRO
    9098-77 - Gerätedose für schweizer Geräteeinsätze
    AGRO
    9909.01.850 - UP-Abzweigdose, quadratisch 850°
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen