Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9924.40.850 - Einlasskasten 4x1, GDP 850°C
Stückliste
9924.40.850
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9924.40.850
BZ
Bezeichnung
Einlasskasten 1x4 für Hohlwände, GDP 850°C
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
250 mm
B
Breite
70 mm
T
Tiefe
70 mm
K
Kombination
4x1
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
22
CNSMAT
Material
Polypropylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
ENO
E-No.
372 104 229
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
0.116 kg
CNSEAN
EAN-Code
7611614220208
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einlasskasten Für Installation in Hohlwand, Beton und Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 250 x 70 x 70 mm Aus Polypropylen, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Rohr-Kombieinführungen M20/25: 22 Kombination: 4x1 Artikelnummer: 9924.40.850 / E-No.: 372 104 229
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    AGRO
    9923.30.850 - Einlasskasten 1x3, GDP 850°C
    AGRO
    9799-77 - Quickbox Maxi Schallschutzdose 1x1
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen