Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9926.850 - Einlasskasten 3x2, GDP 850°C
Stückliste
9926.850
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9926.850
BZ
Bezeichnung
Einlasskasten 3x2, GDP 850°C
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
190 mm
B
Breite
130 mm
T
Tiefe
70 mm
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
20
K
Kombination
3x2
CNSMAT
Material
Polypropylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
ENO
E-No.
372 112 229
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
137.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614220222
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einlasskasten Für Installation in Hohlwand, Beton und Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 190 x 130 x 70 mm Aus Polypropylen, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Rohr-Kombieinführungen M20/25: 20 Kombination: 3x2 Artikelnummer: 9924.850 / E-No.: 372 112 229
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen