{agro_bim/hohlwand_schallschutz/9926_90.prj},{NB=9926.90(2)},{CNSORDERNO=9926.90},{BZ=Einlasskasten Feller Home-Panel 7\", und Feller KNX Home-Panel 7\"\"\"},{LOD=2},{L=195},{B=140},{T=56},{AN=4},{CNSMAT=PC / ABS},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=372 117 129},{IP=-},{OP=5},{CNSMASSEXACT=97.000},{CNSVOLUMEEXACT=2.755},{CNSEAN=7611614246529},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einlasskasten für Feller KNX Touch-Panel 7\" Für Installation in Hohlwand, Beton und Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 195 x 140 x 56 mm Inklusive Bohrschablone Aus PC/ ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Anzahl Nägel: 4 Artikelnummer: 9926.90 / E-No.: 372 117 129},{PICTURESMALL=9926_90.png}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1