Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9952 - Deckenauslass
Stückliste
9952
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9952
BZ
Bezeichnung
Deckenauslass, 90x90x59 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
90 mm
B
Breite
90 mm
T
Tiefe
59 mm
DA
Deckenauslass (DA) Ø
45 mm
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
4
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei nach IEC 60754-1
GP
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
165 920 128
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
109.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.820 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614025919
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Deckenauslass Installation in: Beton Länge x Breite x Tiefe: 90 x 90 x 59 mm Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/60670-21/GDP 650°C, SEV geprüft Deckenauslass (DA) Ø: 45 mm Rohr-Kombieinführungen M20/25: 4x Artikelnummer: 9952 / E-No.: 165 920 128
ETIM40
ETIM 40
EC001796
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    AGRO
    4520.25 - Übergangsdübel M25 für KRF/KRFW
    AGRO
    9955 - Wandauslass
    AGRO
    9957 - Teleskop-Halter für Montagen in Beton
    AGRO
    4530 - Übergangsdübel M20/25 für KRFG-Rohre
    AGRO
    9801 - AP-Abzweigdose IP 54
    AGRO
    9951 - Wandauslass
    AGRO
    9954 - Deckenauslass
    AGRO
    9954.10 - Deckenauslass
    AGRO
    1281-00 - Einbaugehäuse, HaloX® 100
    AGRO
    9959 - Deckenauslass für KRFG-Rohre
    AGRO
    9953 - Deckenauslass
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen