Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9954 - Deckenauslass
Stückliste
9954
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9954
BZ
Bezeichnung
Deckenauslass, Ø 52x75mm
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
75 mm
D
Durchmesser außen
52 mm
DA
Deckenauslass (DA) Ø
48 mm
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
4
AN
Anzahl Nägel
4
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei nach IEC 60754-1
GP
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
165 920 328
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
63.600 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.420 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614025933
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Deckenauslass Installation in: Sichtbeton, Beton Tiefe: 75 mm Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/60670-21/GDP 650°C, SEV geprüft Durchmesser aussen: 52 mm Deckenauslass (DA) Ø: 48 mm Rohr-Kombieinführungen M20/25: 4x Anzahl Nägel: 4 Artikelnummer: 9954 / E-No.: 165 920 328
ETIM40
ETIM 40
EC001796
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    AGRO
    1281-05 - Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil
    AGRO
    1281-00 - Einbaugehäuse, HaloX® 100
    AGRO
    4550 - Schalungskeil 1 x M20/25
    AGRO
    HaloX 100 Ortbeton - HaloX 100 Ortbeton
    AGRO
    9954.10 - Deckenauslass
    AGRO
    9951 - Wandauslass
    AGRO
    9953 - Deckenauslass
    AGRO
    9955 - Wandauslass
    AGRO
    9959 - Deckenauslass für KRFG-Rohre
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen