Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9954.10 - Deckenauslass
Stückliste
9954.10
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9954.10
BZ
Bezeichnung
Deckenauslass, ø 96x81mm
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
81 mm
D
Durchmesser außen
96 mm
DA
Deckenauslass (DA) Ø
47 mm
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
4
AN
Anzahl Nägel
4
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei nach IEC 60754-1
GP
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
165 921 028
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
130 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.792 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614025940
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Deckenauslass Installation in: Sichtbeton, Beton Tiefe: 81mm Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/60670-21/GDP 650°C, SEV geprüft Durchmesser aussen: 96 mm Deckenauslass (DA) Ø: 47 mm Rohr-Kombieinführungen M20/25: 4x Anzahl Nägel: 4 Artikelnummer: 9954.10 / E-No.: 165 921 028
ETIM40
ETIM 40
EC001796
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    AGRO
    4550 - Schalungskeil 1 x M20/25
    AGRO
    9957 - Teleskop-Halter für Montagen in Beton
    AGRO
    9922 - Einlasskasten 2x1
    AGRO
    9954 - Deckenauslass
    AGRO
    9918 - Kombidose 1x1
    AGRO
    9908.01 - UP-Abzweigdose, quadratisch
    AGRO
    9914.01 - UP-Schlaufkasten
    AGRO
    9916.21 - UP-Schlaufkasten
    AGRO
    1281-00 - Einbaugehäuse, HaloX® 100
    AGRO
    9959 - Deckenauslass für KRFG-Rohre
    AGRO
    9951 - Wandauslass
    AGRO
    9955 - Wandauslass
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen