Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9959 - Deckenauslass für KRFG-Rohre
Stückliste
9959
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9959
BZ
Bezeichnung
Deckenauslass für KRFG-Rohre, Ø 85 x 105 mm
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
105 mm
AO
Auslassöffnung Ø
48 mm
D
Durchmesser außen
85 mm
SK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
4
ABO1
Ausbrechöffnung M20/M25
2
ABO2
Ausbrechöffnung M25/M32
2
AN
Anzahl Nägel
2
AT
Anzahl Teile
1
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei nach IEC 60754-1
GP
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
165 921 128
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
129.300 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
1.120 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614208831
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Deckenauslass für KRFG-Rohre Installation in: Sichtbeton, Beton Tiefe: 105 mm Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/60670-21/GDP 650°C, SEV geprüft Durchmesser aussen: 85 mm Deckenauslass (DA) Ø: 48 mm Schlagkupplungen M20/25: 4 Rohr-Kombieinführungen: 2x M20/25; 2x M25/32 Anzahl Nägel: 2 Artikelnummer: 9959 / E-No.: 165 921 128
ETIM40
ETIM 40
EC002328
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen