Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9966.12 - System-Geräteträger 240 - 310 mm
Stückliste
9966.12(300)
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9966.12
CNSEAN
EAN-Code
7611614268736
BZ
Bezeichnung
System-Geräteträger 240 - 310 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
110 mm
B
Breite
220 mm
H
Höhe
240-310 mm
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
2
K
Kombination
1x1 / 2x1 / 3x1 / 2x1 NUP
SD
Schraubdübel
1 x 280, 1 x 320 mm
PA
Versand
5
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
System-Geräteträger für die sichere Befestigung von Elektro-Installationen in oder an wärmeisolierten Außenfassaden. Stabile Befestigung von Außenleuchten, Steckdosen, Bewegungsmeldern, Außen-Temperaturfühlern, Funkempfängern, Windmessern, Kameras, Briefkästen und vielem mehr.· Schnellste Montage durch Schraubdübel· 2 Produkttypen ermöglichen 6 Anwendungen· In 10 mm-Schritten an Dämmstärke anpassbar - Zuschneiden entfällt· Vermeidung von Wärmebrücken· für Dämmstärken von 160 bis 310 mm· Montage auf verschiedensten Oberflächen (Beton, Hochlochziegel, Holz, OSB, MDF, Gipsfaserplatte etc.)· Einfache Demontage
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    AGRO
    9098-77 - Gerätedose für schweizer Geräteeinsätze
    AGRO
    6553 - Installationkanal Aluminium
    AGRO
    1281-00 - Einbaugehäuse, HaloX® 100
    AGRO
    9966.11 - System-Geräteträger 160 - 240 mm
    AGRO
    9966.22 - System-Geräteträger 240 - 310 mm
    AGRO
    9299-77 - Quickbox® ECON Pro 1x1
    AGRO
    9299-77.06 - Quickbox ECON Pro® 3x2
    AGRO
    9299-77.03 - Quickbox® ECON Pro 3x1
    AGRO
    9299-77.02 - Quickbox® ECON Pro 2x1
    AGRO
    9299-77.04 - Quickbox® ECON Pro 2x2
    AGRO
    1283-73 - Einbaugehäuse, HaloX® 250 mit Tunnel 325
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen