Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1282-04 - Boîtier, HaloX® 180 coiffe avant, Echappement plaf. Ø 145mm pr béton coulé
Nomenclature
1282-04
CNSORDERNO
Numéro de commande
1282-04
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 180 coiffe avant, Echappement plaf. Ø 145mm pr béton coulé
LOD
Niveau de détail
LB
Min. Revêtement de Ø Luminaire
152 mm
ELL
Orifice de plafond (DA) Ø luminaires / haut-parleurs
145 mm
ENO
E-No.
920896339
CNSMASSEXACT
Poids net
86.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.940 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546905
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtier d’encastrement, HaloX® 180, coiffe Installation en: béton coulé sur place Diamètre d’encastrement Ø: 145 mm Collerette pour luminaire diamètre min. Ø: 152 mm Numéro d'article: 1282-04 / E-No.: 920 896 339
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale